PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 100m
Ürün No.: 09 45 600 1220
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 100m
Ürün No.: 09 45 600 1220
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 100 m |
---|---|
Damar sayısı | 8 |
Damar yapısı | 4x 2x AWG 23/1 |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Yeşil |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Özellikler | UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma |
---|---|
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 7.490 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140062269 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki