PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC
Ürün No.: 09 45 600 0108 0200
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC
Ürün No.: 09 45 600 0108 0200
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Alev geciktirici |
UV direnci | |
Kabloya yazdırma | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT6A x 4x2xAWG23/7 (SHIELED) „RU“ AWM Style 21695 094560001080200 „sequential length in metres“ x „year/internal order number“ |
Damar sayısı | 8 |
---|---|
Damar yapısı | 4x 2x AWG 23/7 |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +80 °C etkilenmemiş |
-40 ... +80 °C taşındı | |
Kablo Çapı | 8,7 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 8x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
4x Kablo çapı (tekil bükme) | |
İletken direnci @ 20 °C | ≤75 Ω/km |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Sinyal çalışma süresi @ 20 °C | ≤ 5,13 ns/m |
Empedans @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Yeşil |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Özellikler | UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma |
---|---|
UL style 21695 | |
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme | |
Standartlar | PROFINET |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1.000 |
---|---|
Net ağırlık | 0,1 kg |
Net ağırlık | 81 g/m |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140571006 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki