PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
Ürün No.: 09 35 002 2102 333
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
Ürün No.: 09 35 002 2102 333
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | Han® PushPull (V14) |
Tanımlama | RJ45 |
Eleman | Dişi |
Teknik özellikler | Dikey |
Kontak yayı ile | |
Özellikler | Sezgisel kilitleme mekanizması |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Paket içeriği | Tepsi |
Nominal akım | 1,75 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 50 V |
İletim özellikleri | Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
---|---|
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Özellikler | IEC 61076-3-117 Varyant 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Eşleşme yüzü | |
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 5,01 g |
Menşei ülkesi | Malezya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140223981 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Önceki
Sonraki