Ücretsiz ekspres numune talep edin
Ürün şu anda mevcut değil
Lütfen çok benzer alternatif bir numune seçin.
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.440.205,00 | 27.440.205,00 |
Net ağırlık | 5,01 g | 6,333 g |
GTIN | 5713140223981 | 5713140053670 |
ETIM | EC000438 | EC000438 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | Malezya | Malezya |
Ambalaj boyutu | 1 | 300 |
Tanımlama | ||
Tanımlama | RJ45 | RJ45 |
Kategori | Konnektörler | Konnektörler |
Özellikler | Sezgisel kilitleme mekanizması | Sezgisel kilitleme mekanizması |
Eleman | Dişi | Dişi |
Teknik özellikler | Dikey|Kontak yayı ile | Dikey|Kontak yayı ile |
Seri | Han@ PushPull (V14) | Han@ PushPull (V14) |
Teknik özellikler | ||
Veri oranı | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s |
İletim özellikleri | Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E | Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 | ≥ 750 |
Çalışma Gerilimi | 50 V | 50 V |
Nominal akım | 1,75 A | 1,75 A |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Malzeme özellikleri | ||
ECHA SCIP numarası | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 | |
Çin RoHS | e | 50 |
ELV durumu | uyumlu | muafiyete uygun |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
California Önerme 65 madde | Evet | |
RoHS | uyumlu | muafiyete uygun |
RoHS muafiyetleri | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı | |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez | Evet |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
Sürüm | ||
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Paket içeriği | Tepsi | Tepsi |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması | Dalga lehimleme sonlandırması |
Özellikler ve onaylar | ||
Onaylar | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Evet | Evet |
Özellikler | IEC 61076-3-117 Varyant 14 (V14)|IEC 60603-7 Eşleşme yüzü | IEC 61076-3-117 Varyant 14 (V14)|IEC 60603-7 Eşleşme yüzü |