PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 70m
Ürün No.: 33 26 231 0700 015
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 70m
Ürün No.: 33 26 231 0700 015
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
Seri | PushPull XS SFP |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | PushPull XS SFP Termoplastik |
Konnektör 2 | PushPull XS SFP Termoplastik |
Kablo tipi | FO kablo |
Kablonun açıklaması | Tekli mod |
Çoklu kalıplanmış | |
bölmeye monte muhafazalar için, kısa |
Kablo uzunluğu | 70 m |
---|---|
Damar yapısı | 9 / 125 µm |
Ayrıntılar | Talep üzerine diğer kablo uzunlukları! |
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
Özellikler | IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4) |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 139,4 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140281967 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki