PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 4m
Ürün No.: 33 26 231 0040 013
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 4m
Ürün No.: 33 26 231 0040 013
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
Konnektör 1 | PushPull XS SFP Termoplastik |
Konnektör 2 | LC duplex |
Kablo tipi | FO kablo |
Kablonun açıklaması | Çok modlu |
Çoklu kalıplanmış | |
bölmeye monte muhafazalar için, uzun |
Kablo uzunluğu | 4 m |
---|---|
Damar yapısı | 50 µm |
Ayrıntılar | Talep üzerine diğer kablo uzunlukları! |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
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
Net ağırlık | 92,9 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140280434 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki