PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m
Ürün No.: 09 45 600 0300
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m
Ürün No.: 09 45 600 0300
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Hibrit kablo (bakır/bakır) |
Kablonun açıklaması | Alev geciktirici |
Kablo uzunluğu | 100 m |
---|---|
Damar sayısı | 8 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/7 |
4x 1,5 mm² |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -20 ... +70 °C |
Kuplaj zayıflaması @ 20 °C / 10 MHz | ≤ 10 mΩ/m |
İletken direnci @ 20 °C | ≤120 Ω/km |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Sinyal çalışma süresi @ 20 °C | ≤ 5,3 ns/m |
Empedans @ 100 MHz | 100 Ω ±15 % |
Malzeme (kablo) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Renk (kablo) | Yeşil |
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
Özellikler | EN 13602 |
---|---|
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme | |
UL style 21282 (80°C / 150 V) | |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 15.000 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140061989 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27.060.501,00 |
Önceki
Sonraki