PFT male front L-coded 2.5mm² w/o FE
Ürün No.: 21 03 599 1506
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
PFT male front L-coded 2.5mm² w/o FE
Ürün No.: 21 03 599 1506
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
Tanımlama | Power |
Eleman | Panel geçişi |
Teknik özellikler | İletkenler ile |
önden montaj için |
Soket tipi | Erkek |
---|---|
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 4 |
Kodlama | L kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
İletken kesiti | 2,5 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 14 |
Nominal akım | 16 A |
Çalışma Gerilimi | 63 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 2 Nm Kilit somunu |
Anahtar Boyu | 17 |
18 | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
İletken uzunluğu | 30 cm |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (parça) | Siyah |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Özellikler | IEC 61076-2-111 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 50 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140227606 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Önceki
Sonraki