PFT female S- rear 1,5mm²
Ürün No.: 21 03 396 2402
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
PFT female S- rear 1,5mm²
Ürün No.: 21 03 396 2402
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
Tanımlama | Power |
Eleman | Panel geçişi |
Teknik özellikler | İletkenler ile |
arkadan montaj için |
Soket tipi | Dişi |
---|---|
Koruma | Ekransız |
Kontak sayısı | 4 |
Güç kontaklarının sayısı | 3 |
Özel kontakların sayısı | 1 |
Özel kontakların özellikleri | PE kontağı |
Kodlama | S kodlama |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
PushPull |
İletken kesiti | 1,5 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 16 |
Nominal akım | 12 A |
Çalışma Gerilimi | 630 V |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 0,8 Nm |
2 Nm Kilit somunu | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
İletken uzunluğu | 30 cm |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Pirinç |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
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
Özellikler | IEC 61076-2-111 |
---|---|
IEC 61076-2-010 |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 43 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140227798 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Önceki
Sonraki