Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
Ürün No.: 61 88 201 0219 00
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
Ürün No.: 61 88 201 0219 00
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Eleman | Motor kablosu |
---|---|
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Frenli | |
yıldız bağlantılı motorlar için | |
Konnektör 1 | Han-Compact® Seyyar gövde |
Han® Q 4/2 Erkek | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 3 m |
---|---|
Damar yapısı | 6x 1,5 mm² |
PE kontağı | Evet |
Uygulama Alanı | motor bağlantısı için |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
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
ECHA SCIP numarası | ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Antimuan trioksit |
Kurşun | |
Nikel | |
Naftalin |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140274310 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.490,00 |
Önceki
Sonraki