Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 3.0m
Ürün No.: 61 88 201 0292 00
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 3.0m
Ürün No.: 61 88 201 0292 00
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Eleman | Motor kablosu |
---|---|
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Frenli | |
termik cihaz ile | |
Konnektör 1 | Han-Compact® Seyyar gövde |
Han® Q 4/2 Erkek | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 3 m |
---|---|
Damar yapısı | 4x 2,5 mm² |
+ 2x (2x 0,75 mm²) | |
PE kontağı | Evet |
Uygulama Alanı | motor bağlantısı için |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
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
Naftalin |
Ambalaj boyutu | 2 |
---|---|
Net ağırlık | 1.127 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140274358 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.490,00 |
Önceki
Sonraki