Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Ürün No.: 61 88 720 0010 0050
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Ürün No.: 61 88 720 0010 0050
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
---|---|
Konnektör 1 | LP 3 kutup |
Konnektör 2 | M23 |
Dişi | |
7 kutup | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Yağa dayanıklı |
Halojensiz | |
Silikon içermez | |
Özellikler | Son derece esnek |
Sürükleme zinciri uyumlu |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
---|---|
Damar yapısı | 4x 4,0 mm² |
Uygulama Alanı | motor bağlantısı için |
Önceki
Sonraki