Module holder 5 Contact Blocks
Ürün No.: 09 45 453 0501
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Module holder 5 Contact Blocks
Ürün No.: 09 45 453 0501
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Operatör arayüzleri |
---|---|
Eleman | Modül tutucu |
Teknik özellikler | 5 kontak bloku için |
İşletme sıcaklığı | -30 ... +85 °C |
---|---|
Depolama sıcaklığı | -50 ... +85 °C |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-2 |
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
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 9,5 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140450387 |
ETIM | EC001020 |
eCl@ss | 27.371.226,00 |
Önceki
Sonraki