Metal Outlet Han PushPull with preLink
Ürün No.: 20 82 104 0101
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Metal Outlet Han PushPull with preLink
Ürün No.: 20 82 104 0101
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
Seri | preLink® |
Eleman | Çıkış |
Teknik özellikler | AIDA uyumlu |
Han® PushPull (V14) |
Sonlandırma yöntemi | preLink® IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma |
---|---|
Koruma | Ekranlı |
Sabitleme | Duvara montaj |
Paket içeriği | Koruma kapakları dahil muhafaza |
2x preLink® Seti, RJ45 jakı HIFF, AWG 22/23 | |
2x oluklu contalı kablo rakoru | |
Montaj talimatları |
İletken kesiti | 0,22 ... 0,32 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 24 ... AWG 22 |
Kablo dış çapı | 1,3 ... 1,6 mm |
İletim özellikleri | Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kablo Çapı | 7,2 ... 8 mm |
Titreşim direnci | 5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Darbe direnci | 5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Alüminyum döküm |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
ECHA SCIP numarası | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Naftalin |
Onaylar | DNV GL |
---|---|
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 707 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140135680 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27.440.190,00 |
Önceki
Sonraki