M8 PFT straight 0,5m
Ürün No.: 21 02 357 6405
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M8 PFT straight 0,5m
Ürün No.: 21 02 357 6405
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
Seri | Yuvarlak konnektörler M8 |
Eleman | Panel geçişi |
Teknik özellikler | İletkenler ile |
önden montaj için |
Soket tipi | Dişi |
---|---|
Koruma | Ekransız |
Kontak sayısı | 4 |
Kodlama | A-Kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
İletken kesiti | 0,25 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 24 |
Nominal akım | 3 A |
Çalışma Gerilimi | 30 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 0,8 Nm Kilit somunu |
Sıcaklık sınırlaması | -30 ... +80 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
İletken uzunluğu | 50 cm |
Malzeme (parça) | Termoplastik poliüretan (TPU) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Pirinç |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Bakır-çinko alaşımı |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Özellikler | IEC 61076-2-104 |
---|---|
UL / CSA | |
Onaylar | CE |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 14,7 g |
Menşei ülkesi | Çekya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140136984 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Önceki
Sonraki