M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Ürün No.: 21 42 000 0019
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Ürün No.: 21 42 000 0019
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
Seri | Yuvarlak konnektörler M8 |
Eleman | PCB konnektörü |
Teknik özellikler | Açılı |
arkadan montaj için | |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | 11 mm |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 4 |
Kodlama | D kodlaması |
Nominal akım | 4 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 60 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 1 Nm Kilit somunu |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
---|---|
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 61076-2-114 |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 29 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140225015 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki