M8-ACC-RECEPT.HOUSING FRONTMOUNTING 12MM
Ürün No.: 21 82 301 2004
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M8-ACC-RECEPT.HOUSING FRONTMOUNTING 12MM
Ürün No.: 21 82 301 2004
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M8 |
Aksesuar tipi | Muhafaza |
Aksesuarın açıklaması | önden montaj için |
Soket tipi | Dişi |
---|
Montaj yüksekliği | 12 mm |
---|---|
Sıkma torku | 1 Nm Kilit somunu |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 birleştirme durumu |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 0,3 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140337053 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Önceki
Sonraki