M8-ACC-LOCK NUT M10X0.5
Ürün No.: 21 82 000 0001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M8-ACC-LOCK NUT M10X0.5
Ürün No.: 21 82 000 0001
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M8 |
Aksesuar tipi | altıgen somun |
Aksesuarın açıklaması | M10 x 0,5 |
Anahtar Boyu | 13 |
---|
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 1,55 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 74153300 |
GTIN | 5713140337077 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Önceki
Sonraki