M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
Ürün No.: 21 41 000 0017
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
Ürün No.: 21 41 000 0017
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M8 |
Aksesuar tipi | Muhafaza |
Aksesuarın açıklaması | önden montaj için |
Soket tipi | Dişi |
---|
Montaj yüksekliği | 13 mm |
---|---|
Sıkma torku | 1 Nm Kilit somunu |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 birleştirme durumu |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
PROFINET | Evet |
---|
Ambalaj boyutu | 25 |
---|---|
Net ağırlık | 4,78 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140236097 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Önceki
Sonraki