M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR
Ürün No.: 21 47 000 0004
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR
Ürün No.: 21 47 000 0004
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
Seri | Yuvarlak konnektörler M5 |
Eleman | PCB adaptörü |
Teknik özellikler | Düz |
arkadan montaj için |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Koruma | Ekransız |
Kontak sayısı | 3 |
Kodlama | A-Kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Nominal akım | 1 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 60 V |
Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 3 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -25 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 birleştirme durumu |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Altın kaplı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Pirinç, nikel kaplama |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-2-105 |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140224728 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki