M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
Ürün No.: 09 99 000 0961
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
Ürün No.: 09 99 000 0961
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aletler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M23 |
Alet tipi | locator |
Aletin açıklaması | 0,6 mm veri kontakları için |
sıkma aleti 09 99 000 0890 için |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 30 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140278059 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Önceki
Sonraki