M23 P fem.-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Ürün No.: 09 15 600 6291
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M23 P fem.-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Ürün No.: 09 15 600 6291
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Kontaklar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M23 |
Tanımlama | Power |
Kontak tipi | Krimp kontağı |
Kontak açıklaması | 0,6 mm |
Soket tipi | Dişi |
---|---|
Üretim süreci | Döndürülmüş kontaklar |
İletken kesiti | 0,08 ... 0,34 mm² |
---|---|
Nominal akım | ≤ 2 A |
Kontak direnci | ≤ 3 mΩ |
Sıyırma uzunluğu | 4 mm |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
---|---|
Yüzey (kontaklar) | Altın kaplı |
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
ECHA SCIP numarası | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 0,1 g |
Menşei ülkesi | İsviçre |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140189041 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Önceki
Sonraki