M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Ürün No.: 09 15 612 3101
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Ürün No.: 09 15 612 3101
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Çekirdekler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M23 |
Tanımlama | Hibrit |
Eleman | Çekirdekler |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Kontak sayısı | 12 |
Veri kontağı sayısı | 4 |
Sinyal kontaklarının sayısı | 4 |
Güç kontaklarının sayısı | 3 |
Özel kontakların sayısı | 1 |
Özel kontakların özellikleri | PE kontağı |
Ayrıntılar | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
4x 2 mm | |
4x 1 mm | |
4x 0,6 mm |
Önceki
Sonraki