M23 P 5+3+PE Female-C (B)
Ürün No.: 09 15 609 3111
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M23 P 5+3+PE Female-C (B)
Ürün No.: 09 15 609 3111
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Çekirdekler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M23 |
Tanımlama | Power |
Eleman | Çekirdekler |
Teknik özellikler | Eşleşme yüzü (B) |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Kontak sayısı | 9 |
Sinyal kontaklarının sayısı | 5 |
Güç kontaklarının sayısı | 3 |
Özel kontakların sayısı | 1 |
Özel kontakların özellikleri | PE kontağı |
Ayrıntılar | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
4x 2 mm | |
5x 1 mm |
İletken kesiti | 0,14 ... 4 mm² |
---|---|
Nominal akım (sinyal) | 10 A |
Nominal gerilim (sinyal) | 250 V |
Nominal darbe gerilimi (sinyal) | 2,5 kV |
Kirlilik derecesi (sinyal) | 3 |
Nominal akım (güç) | 28 A |
Nominal gerilim (güç) | 600 V |
Nominal darbe gerilimi (güç) | 4 kV |
Kirlilik derecesi (güç) | 3 |
Yalıtım direnci | >1013 Ω |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 4 kV |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (parça) | Mavi |
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
UL / CSA |
---|
Ambalaj boyutu | 5 |
---|---|
Net ağırlık | 8,7 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140187436 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27.440.223,00 |
Önceki
Sonraki