M23 Hood 7-12 mm
Ürün No.: 09 15 100 0402
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M23 Hood 7-12 mm
Ürün No.: 09 15 100 0402
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Seyyar gövdeler/Muhafazalar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M23 |
Tanımlama | Signal |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Kablo muhafazası |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | EMC sürümü |
Boyut | M23 |
---|---|
Sürüm | Üstten girişli |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
---|---|
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 kilitli durum |
ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K kilitli durum | |
Kelepçeleme aralığı | 7 ... 12 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Bakır-çinko alaşımı |
---|---|
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Nikel kaplı |
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
Nikel |
UL / CSA |
---|
Ambalaj boyutu | 5 |
---|---|
Net ağırlık | 40 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140162914 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27.440.224,00 |
Önceki
Sonraki