M23 19 Male -C
Ürün No.: 09 15 119 3001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M23 19 Male -C
Ürün No.: 09 15 119 3001
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Çekirdekler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M23 |
Tanımlama | Signal |
Eleman | Çekirdekler |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Kontak sayısı | 19 |
Sinyal kontaklarının sayısı | 16 |
Özel kontakların sayısı | 3 |
Özel kontakların özellikleri | Yardımcı kontak |
Ayrıntılar | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
16x 1 mm | |
3x 1,5 mm |
İletken kesiti | 0,08 ... 1,5 mm² |
---|---|
Nominal akım (sinyal) | 8 A |
Nominal gerilim (sinyal) | 100 V |
Nominal darbe gerilimi (sinyal) | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi (sinyal) | 3 |
Nominal akım (özel kontak) | 10 A |
Nominal gerilim (özel kontak) | 100 V |
Nominal darbe gerilimi (özel kontak) | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi (özel kontak) | 3 |
Yalıtım direnci | >106 Ω |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (parça) | Beyaz |
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
UL / CSA |
---|
Ambalaj boyutu | 5 |
---|---|
Net ağırlık | 2,298 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140163072 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27.440.223,00 |
Önceki
Sonraki