M23 19 Female -C
Ürün No.: 09 15 119 3101
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M23 19 Female -C
Ürün No.: 09 15 119 3101
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Çekirdekler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M23 |
Tanımlama | Signal |
Eleman | Çekirdekler |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Kontak sayısı | 19 |
Sinyal kontaklarının sayısı | 16 |
Özel kontakların sayısı | 3 |
Özel kontakların özellikleri | Yardımcı kontak |
Ayrıntılar | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
16x 1 mm | |
3x 1,5 mm |
Önceki
Sonraki