M23 07 Male -C
Ürün No.: 09 15 107 3001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M23 07 Male -C
Ürün No.: 09 15 107 3001
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Çekirdekler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M23 |
Tanımlama | Signal |
Eleman | Çekirdekler |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Kontak sayısı | 7 |
Ayrıntılar | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
7x 2 mm |
İletken kesiti | 0,75 ... 2,5 mm² |
---|---|
Nominal akım | 20 A |
Çalışma Gerilimi | 300 V |
Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Yalıtım direnci | >1010 Ω |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (parça) | Beyaz |
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
UL / CSA |
---|
Ambalaj boyutu | 5 |
---|---|
Net ağırlık | 2,4 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140187047 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27.440.223,00 |
Önceki
Sonraki