M23 06 Male -E
Ürün No.: 09 15 106 2603
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M23 06 Male -E
Ürün No.: 09 15 106 2603
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Çekirdekler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M23 |
Tanımlama | Signal |
Eleman | Çekirdekler |
Sonlandırma yöntemi | PCB lehim sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Kontak sayısı | 6 |
Ayrıntılar | Yalnzıca bölmeye monteli muhafazalar 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 ve 0307 için uygundur! |
Nominal akım | 20 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 300 V |
Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Yalıtım direnci | >1010 Ω |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (parça) | Beyaz |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Altın kaplı |
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
ECHA SCIP numarası | 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
UL / CSA |
---|
Ambalaj boyutu | 5 |
---|---|
Net ağırlık | 10,85 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140187245 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27.440.223,00 |
Önceki
Sonraki