M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5
Ürün No.: 21 17 200 3100
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5
Ürün No.: 21 17 200 3100
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
Seri | Yuvarlak konnektörler M17 |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Kablodan kabloya muhafaza |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Panel geçişi |
Arkadan montaj |
Boyut | M17 |
---|---|
Koruma | Ekranlı |
Sürüm | Üstten girişli |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Toggle kilitleme |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
---|---|
Tekrar kilitleme sayısı | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP66 / IP67 vidalı / kilitlenmiş durum |
Kelepçeleme aralığı | 3,5 ... 6,5 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Bakır-çinko alaşımı |
---|---|
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Nikel kaplı |
Malzeme (conta) | NBR |
Renk (conta) | Siyah |
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
California Önerme 65 madde | Nikel |
Özellikler | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA | |
Onaylar | CE |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 53,721 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140335943 |
eCl@ss | 27.440.224,00 |
Önceki
Sonraki