M17 Insert,crimp,12-pole,male
Ürün No.: 21 17 503 0000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M17 Insert,crimp,12-pole,male
Ürün No.: 21 17 503 0000
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Çekirdekler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M17 |
Tanımlama | Signal |
Eleman | Çekirdekler |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Kontak sayısı | 12 |
Sinyal kontaklarının sayısı | 12 |
Nominal akım | 8 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 32 V |
Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (parça) | Siyah |
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
Özellikler | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 4,15 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140819535 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27.440.223,00 |
Önceki
Sonraki