M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE
Ürün No.: 21 17 526 0000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE
Ürün No.: 21 17 526 0000
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Çekirdekler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M17 |
Tanımlama | Power |
Eleman | Çekirdekler |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Kontak sayısı | 7 |
Güç kontaklarının sayısı | 6 |
Özel kontakların sayısı | 1 |
Özel kontakların özellikleri | PE kontağı |
İletken kesiti | 0,08 ... 1 mm² |
---|---|
Nominal akım | 14 A |
Çalışma Gerilimi | 630 V |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
UL uyarınca nominal gerilim | 600 V |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (parça) | Siyah |
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
Özellikler | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA | |
Onaylar | CE |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 2,9 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140819443 |
eCl@ss | 27.440.223,00 |
Önceki
Sonraki