M17 FE str molded 6+PE PUR open end,5m
Ürün No.: 21 37 520 0701 050
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M17 FE str molded 6+PE PUR open end,5m
Ürün No.: 21 37 520 0701 050
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M17 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | M17 Çoklu kalıplanmış |
Dişi Düz | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 5 m |
---|---|
Damar sayısı | 7 |
Damar yapısı | 6x 0,5 mm² + 1 mm² |
Önceki
Sonraki