M17 Crimp Contact 1,5mm,FE ,1,5-2,5mm²
Ürün No.: 21 17 078 0000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M17 Crimp Contact 1,5mm,FE ,1,5-2,5mm²
Ürün No.: 21 17 078 0000
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Kontaklar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M17 |
Kontak tipi | Krimp kontağı |
Soket tipi | Dişi |
---|---|
Üretim süreci | Döndürülmüş kontaklar |
İletken kesiti | 1,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 16 ... AWG 14 |
Sıyırma uzunluğu | 7 mm |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
---|---|
Yüzey (kontaklar) | Altın kaplı |
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
Net ağırlık | 0,3 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140568563 |
5713140819665 | |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Önceki
Sonraki