M17 Crimp Contact 1,5mm,FE ,0,25-0,5mm²
Ürün No.: 21 17 074 0000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M17 Crimp Contact 1,5mm,FE ,0,25-0,5mm²
Ürün No.: 21 17 074 0000
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Kontaklar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M17 |
Kontak tipi | Krimp kontağı |
Soket tipi | Dişi |
---|---|
Üretim süreci | Döndürülmüş kontaklar |
İletken kesiti | 0,25 ... 0,5 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 24 ... AWG 20 |
Sıyırma uzunluğu | 7 mm |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
---|---|
Yüzey (kontaklar) | Altın kaplı |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 0,5 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140819702 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Önceki
Sonraki