M12 transf. recpt. front mounting kit
Ürün No.: 21 03 301 2006
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 transf. recpt. front mounting kit
Ürün No.: 21 03 301 2006
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Tanımlama | PushPull |
Aksesuar tipi | Muhafaza |
Aksesuarın açıklaması | önden montaj için |
Soket tipi | Dişi |
---|---|
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
PushPull |
Sıkma torku | 2 Nm Kilit somunu |
---|---|
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Malzeme (aksesuarlar) | Pirinç, nikel kaplama |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Ambalaj boyutu | 30 |
---|---|
Net ağırlık | 15 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140236417 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Önceki
Sonraki