M12 transf. 10GBASE-T x STR
Ürün No.: 21 03 381 2818
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 transf. 10GBASE-T x STR
Ürün No.: 21 03 381 2818
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
Tanımlama | Magnetics |
Eleman | PCB adaptörü |
Teknik özellikler | entegre transformatörlü |
Düz |
Sonlandırma yöntemi | Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT) |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 8 |
Kodlama | X kodlu |
Ayrıntılar | Muhafazaları ayrı olarak sipariş edin |
Paket içeriği | Bir tepside 60 parça |
Nominal akım | 0,8 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 57 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında maks. +245) |
Yerleştirme kuvveti | 30 N |
Geri çekilme kuvveti | 30 N |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) | R7 ECA/IPC/JEDEC J-STD-075 uyarınca |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Renk (parça) | Siyah |
Malzeme (kontaklar) | Pirinç |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Naftalin | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 61076-2-109 |
---|
Ambalaj boyutu | 60 |
---|---|
Net ağırlık | 10,06 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140228900 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki