M12 slim angled male A-cod 8-pol
Ürün No.: 21 03 821 3805
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 slim angled male A-cod 8-pol
Ürün No.: 21 03 821 3805
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
Tanımlama | Slim Design |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | Açılı |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 8 |
Kodlama | A-Kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Ayrıntılar | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
İletken kesiti | 0,13 ... 0,33 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 26 ... AWG 22 |
Kablo dış çapı | ≤ 1,65 mm |
Nominal akım | 2 A |
Çalışma Gerilimi | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 0,6 Nm |
Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun) | 15 |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Kablo Çapı | 5,7 ... 8,8 mm |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
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
Naftalin | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 30 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140226371 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Önceki
Sonraki