M12 male contact crimp AWG 26-22
Ürün No.: 21 01 100 9020
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 male contact crimp AWG 26-22
Ürün No.: 21 01 100 9020
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Kontaklar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Kontak tipi | Krimp kontağı |
Soket tipi | Erkek |
---|---|
Üretim süreci | Döndürülmüş kontaklar |
İletken kesiti | 0,13 ... 0,33 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 26 ... AWG 22 |
Nominal akım | ≤ 2 A |
Performans seviyesi | 1 |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
---|---|
Yüzey (kontaklar) | Altın kaplı |
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
ECHA SCIP numarası | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 1,2 g |
Menşei ülkesi | İsviçre |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140136724 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Önceki
Sonraki