M12 X coded PushPull cable assembly,1m
Ürün No.: 09 48 822 3756 010
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 X coded PushPull cable assembly,1m
Ürün No.: 09 48 822 3756 010
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 X 8pole male straight PP P&G Show details |
Connector 2 | RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20 Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
RJ45 | |
Tanımlama | PushPull |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | M12 X kodlu |
Erkek Düz | |
PushPull | |
Konnektör 2 | HARTING RJ Industrial® Gigalink |
Düz | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 1 m |
---|---|
Damar sayısı | 8 |
Damar yapısı | 4x 2 bükümlü çift |
Kodlama | X kodlu |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Sarı |
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
REACH SVHC maddeleri | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Kurşun | |
ECHA SCIP numarası | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 110,25 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140266780 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki