M12 X-coded Cable Assembly-1,5m
Ürün No.: 21 33 292 9853 015
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 X-coded Cable Assembly-1,5m
Ürün No.: 21 33 292 9853 015
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 X 8pole male straight PP P&G Show details |
Connector 2 | M12 X 8pole male straight PP P&G Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Tanımlama | PushPull |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | M12 X kodlu |
Erkek Düz | |
PushPull | |
Konnektör 2 | M12 X kodlu |
Erkek Düz | |
PushPull | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | demir yolu uygulamaları için |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
---|---|
Damar sayısı | 8 |
Damar yapısı | 8x AWG 24/7 |
Kodlama | X kodlu |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +80 °C |
Malzeme (kablo) | PE |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
RoHS | muafiyete uygun |
RoHS muafiyetleri | 6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler |
6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı | |
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
Naftalin |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 205,67 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140248304 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki