M12 X-cod st/st m/m PUR 2.0m
Ürün No.: 21 33 050 5810 020
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 X-cod st/st m/m PUR 2.0m
Ürün No.: 21 33 050 5810 020
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 X 8pole male straight P&G Show details |
Connector 2 | M12 X 8pole male straight P&G Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | M12 X kodlu |
Erkek Düz | |
Press&Go | |
Konnektör 2 | M12 X kodlu |
Erkek Düz | |
Press&Go | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 2 m |
---|---|
Damar sayısı | 8 |
Damar yapısı | 4x 2x AWG 26/7 |
Koruma | Ekranlı |
Kodlama | X kodlu |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +80 °C taşındı |
-40 ... +80 °C etkilenmemiş | |
Kablo Çapı | 6,7 mm ± 0,3 mm |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Sarı |
Özellikler | UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140248687 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki