M12-Screw-5P-ACOD-M-ANG
Ürün No.: 21 03 319 3501
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12-Screw-5P-ACOD-M-ANG
Ürün No.: 21 03 319 3501
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
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | Açılı |
Sonlandırma yöntemi | Vidalı sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Koruma | Ekransız |
Kontak sayısı | 5 |
Kodlama | A-Kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
İletken kesiti | 1,5 mm² maks. |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 16 |
Nominal akım | 7,5 A |
Çalışma Gerilimi | 60 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 0,6 Nm |
Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun) | 18 |
Sıcaklık sınırlaması | -30 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 birleştirme durumu |
Kablo Çapı | 4 ... 8 mm |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Pirinç |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA) |
Çinko döküm | |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 28,8 g |
Menşei ülkesi | Çekya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140225145 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Önceki
Sonraki