M12 SD angled male X-cod 8-pol crimpflan
Ürün No.: 21 03 881 3807
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 SD angled male X-cod 8-pol crimpflan
Ürün No.: 21 03 881 3807
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
Tanımlama | Slim Design |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | Açılı |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Koruma | Ekranlı |
krimp flanşlı ekran bağlantısı | |
Kontak sayısı | 8 |
Kodlama | X kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Ayrıntılar | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
Lütfen Krimp flanşı setini ayrıca sipariş edin. | |
Ayrıntılar | Yalnızca 10 Gbit'e kadar Ethernet uygulamaları için |
İletken kesiti | 0,08 ... 0,25 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 28 ... AWG 23 |
Kablo dış çapı | ≤ 1,4 mm |
Nominal akım | 0,5 A |
Çalışma Gerilimi | 48 V |
Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 0,6 Nm |
Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun) | 15 |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Naftalin | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Özellikler | IEC 61076-2-109 |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 64,4 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140226647 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Önceki
Sonraki