M12 PushPull D-coded male
Ürün No.: 21 03 881 1430
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 PushPull D-coded male
Ürün No.: 21 03 881 1430
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Connector 1 | M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull Show details |
---|
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Tanımlama | PushPull |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | Düz |
Outer PushPull |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 4 |
Kodlama | D kodlaması |
Kilitleme tipi | Outer PushPull |
Ayrıntılar | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
Ayrıntılar | Yalnızca Hızlı Ethernet uygulamaları için |
İletken kesiti | 0,13 ... 0,82 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 26 ... AWG 18 |
Kablo dış çapı | ≤ 2,3 mm |
Nominal akım | 4 A |
Çalışma Gerilimi | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Kablo Çapı | 5,7 ... 8,8 mm |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Naftalin | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 61076-2-101 |
---|---|
IEC 61076-2-010 | |
UL / CSA | |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 60,5 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140226920 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Önceki
Sonraki