M12 Power S - PCB male back 1pc
Ürün No.: 21 03 309 1430
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 Power S - PCB male back 1pc
Ürün No.: 21 03 309 1430
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
Tanımlama | Power |
Eleman | PCB adaptörü |
Teknik özellikler | Düz |
arkadan montaj için |
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 4 |
Güç kontaklarının sayısı | 3 |
Özel kontakların sayısı | 1 |
Özel kontakların özellikleri | PE kontağı |
Kodlama | S kodlama |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
PushPull | |
Paket içeriği | muhafaza dahil |
Nominal akım | 12 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 630 V |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 2 Nm Kilit somunu |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
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
Özellikler | IEC 61076-2-111 |
---|---|
IEC 61076-2-010 |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 28 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140228580 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki