M12-PP-PCB-THR-2PC-5P-ACOD-F-STR-SHLD
Ürün No.: 21 03 321 2551
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12-PP-PCB-THR-2PC-5P-ACOD-F-STR-SHLD
Ürün No.: 21 03 321 2551
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
Tanımlama | PushPull |
Eleman | PCB adaptörü |
Teknik özellikler | Düz |
muhafaza dahil | |
önden montaj için |
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 5 |
Kodlama | A-Kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
PushPull |
Nominal akım | 4 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 60 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 2 Nm Kilit somunu |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
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
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-2-101 |
---|---|
IEC 61076-2-010 | |
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140228108 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki