M12 PFT SD F D-cod 4-pole crimp flange
Ürün No.: 21 03 881 2427
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 PFT SD F D-cod 4-pole crimp flange
Ürün No.: 21 03 881 2427
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
Tanımlama | Slim Design |
PushPull | |
Eleman | Kable konnektörü |
Panel geçişi | |
Teknik özellikler | arkadan montaj için |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Koruma | Ekranlı |
krimp flanşlı ekran bağlantısı | |
Kontak sayısı | 4 |
Kodlama | D kodlaması |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
PushPull | |
Ayrıntılar | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
Lütfen Krimp flanşı setini ayrıca sipariş edin. | |
Ayrıntılar | Yalnızca Hızlı Ethernet uygulamaları için |
İletken kesiti | 0,13 ... 0,82 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 26 ... AWG 18 |
Kablo dış çapı | ≤ 2,3 mm |
Nominal akım | 4 A |
Çalışma Gerilimi | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 2 Nm Kilit somunu |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
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
ECHA SCIP numarası | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Özellikler | IEC 61076-2-101 |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 40 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140225947 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Önceki
Sonraki