M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.5m
Ürün No.: 21 33 080 0850 005
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.5m
Ürün No.: 21 33 080 0850 005
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Tanımlama | PushPull |
Eleman | Panel geçişi |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Endüstriyel Ethernet kablosu (4x 2x AWG 26/7) | |
arkadan montaj için |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
---|---|
Damar yapısı | 4x 2x AWG 26/7 |
Soket tipi | Dişi |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 8 |
Kodlama | X kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
PushPull |
Önceki
Sonraki