M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1m
Ürün No.: 21 33 070 0853 010
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1m
Ürün No.: 21 33 070 0853 010
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
Tanımlama | PushPull |
Eleman | Panel geçişi |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
EtherRail kablosu (4x 2x AWG 24/7) | |
arkadan montaj için |
Kablo uzunluğu | 1 m |
---|---|
Damar yapısı | 4x 2x AWG 24/7 |
Soket tipi | Dişi |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 8 |
Kodlama | X kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
PushPull |
Nominal akım | 0,5 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 50 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 2 Nm Kilit somunu |
Anahtar Boyu | 18 |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Pirinç |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
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
ECHA SCIP numarası | a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Özellikler | IEC 61076-2-109 |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140227897 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Önceki
Sonraki